K1713
[-de-] Teleskopschienen Stahl für Seitenmontage, Überauszug,...
[-de-] Produkte
[-de-] Produktlinien
[-de-] 19" TECHNIK
[-de-] Teleskopschienen Stahl für Seitenmontage, Überauszug, Tragkraft bis 70 kg
Arkusz danych K1713 Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, rozkładane na ponad 100% długości, nośność do 70 kg
147 kB
Technical information for telescopic slides
348 kB
Overview of items telescopic slides
41,5 kB
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
>
|
>>
K1799
[-de-] Fingergriffe Stahl
rund
K1793
[-de-] Fingergriffe Edelstahl
rund
K1799
[-de-] Bügelgriffe Stahl hochglanzverchromt, Rundprofil, Montage von der Rückseite
K0214
[-de-] Bügelgriffe Stahl rund hochglanzverchromt
K0202
[-de-] Bügelgriffe Aluminium eloxiert, Ovalprofil 12x8, Montage von der Rückseite
K0201
[-de-] Bügelgriffe Aluminium rund
K1793
[-de-] Bügelgriffe Edelstahl 1.4404, Rundprofil poliert oder gestrahlt, Montage von der Rückseite
K0216
[-de-] Bügelgriffe Aluminium mit Kunststoff-Griffschenkel, Montage von der Bedienseite
K0217
[-de-] Bügelgriffe Aluminium mit Kunststoff-Griffschenkel und Griffsteg geriffelt, Montage von der Rückseite
K1127
[-de-] Bügelgriffe Aluminium mit Kunststoff-Griffschenkel und Deckel, Montage von der Bedienseite