K0270
[-de-] Klemmhebel Kunststoff antibakteriell mit Innengewinde,...
[-de-] Produkte
[-de-] Produktlinien
MEDIgrip
[-de-] Klemmhebel Kunststoff antibakteriell mit Innengewinde, Gewindeeinsatz Edelstahl
Arkusz danych K0270 Rękojeści nastawne z tworzywa sztucznego antybakteryjne z gwintem wewnętrznym, wstawka gwintowa ze stali nierdzewnej
211 kB
Wskazówka techniczna MEDI grip
773 kB
Certificate MEDIgrip
367 kB
K0270
[-de-] Klemmhebel Kunststoff antibakteriell mit Außengewinde, Gewindeeinsatz Edelstahl
K0274
[-de-] Flügelgriffe "Miniwing" antibakteriell Stahlteile Edelstahl
K0274
[-de-] Flügelgriffe antibakteriell Stahlteile Edelstahl
K0255
[-de-] Fünfsterngriffe antibakteriell Stahlteile Edelstahl
K0251
[-de-] Pilzknöpfe antibakteriell mit Außengewinde Stahlteile Edelstahl
K0251
[-de-] Pilzknöpfe antibakteriell mit Innengewinde Stahlteile Edelstahl
K1794
[-de-] Kreuzgriffe Kunststoff antibakteriell
mit vorstehender Stahlbuchse
K0154
[-de-] Sterngriffe antibakteriell ähnlich DIN 6336 Stahlteile Edelstahl
K0190
[-en-] Pull handles antibacterial