[-de-] Keilspanner
[-de-] Produkte
[-de-] Spanntechnik
[-de-] Werkstück Spanntechnik
[-de-] Spannelemente
[-de-] Keilspanner
K1745
[-de-] Keilspanner mit Festbacke
16
K1748
[-de-] Keilspanner Stahl, mit verschiedenen Spannflächen
22
K0039
[-de-] Keilspanner
Spannflächen glatt oder geriffelt
16
K0649
[-de-] Keilspanner Stahl, mit Bearbeitungszugabe
8
K0040
[-en-] Wedge clamps, jaw faces serrated
6
K0041
[-de-] Keilspanner Stahl, mit Bearbeitungszugabe, Keilflächen geschliffen oder geriffelt
6
K0042
[-en-] Wedge clamps double wedge, jaw faces serrated
4
K0037
[-de-] Keilspanner mit Aluminium-Außenteil
5
K0038
[-de-] Keilspanner mit Aluminium-Außenteil und Bearbeitungszugabe
5
K1167
[-de-] Keilspanner Stahl, mit Keilflächen
6