K1760_B
[-de-] Stahlblech-Bockrollen, elektrisch leitfähig, mit...
[-de-] Produkte
[-de-] Bedienteile | Normelemente
[-de-] Transporttechnik
[-de-] Räder und Rollen
[-de-] Stahlblech-Lenk- und Bockrollen, elektrisch leitfähig, mit Gummi-Laufbelag, schwere Ausführung
[-de-] Stahlblech-Bockrollen, elektrisch leitfähig, mit Gummi-Laufbelag, schwere Ausführung
Arkusz danych K1760_B Kółka podpierające z blachy stalowej, przewodzące prąd, z gumową okładziną bieżną, wersja ciężka
247 kB
K1760_L
[-de-] Stahlblech-Lenkrollen, elektrisch leitfähig, mit Gummi-Laufbelag, schwere Ausführung
K1760_LS
[-de-] Stahlblech-Lenkrollen mit stop fix, elektrisch leitfähig, mit Gummi-Laufbelag, schwere Ausführung