K1759_B
[-de-] Apparate-Bockrollen mit stop fix, elektrisch leitfähig,...
[-de-] Produkte
[-de-] Bedienteile | Normelemente
[-de-] Transporttechnik
[-de-] Räder und Rollen
[-de-] Apparate-Lenk- und Bockrollen elektrisch leitfähig, mit Gummi-Laufbelag, Standard-Ausführung
[-de-] Apparate-Bockrollen mit stop fix, elektrisch leitfähig, mit Gummi-Laufbelag, Standard-Ausführung
Arkusz danych K1759_B Kółka podpierające, przewodzące prąd
275 kB
K1759_L
[-de-] Apparate-Lenkrollen, elektrisch leitfähig, mit Gummi-Laufbelag, Standard-Ausführung
K1759_LS
[-de-] Apparate-Lenkrollen mit stop fix, elektrisch leitfähig, mit Gummi-Laufbelag, Standard-Ausführung