[-de-] Kugelrollen
[-de-] Produkte
[-de-] Bedienteile | Normelemente
[-de-] Transporttechnik
[-de-] Kugelrollen
K1322
[-de-] Kugelrollen mit Gewindebolzen
2
K0749
[-de-] Kugelrollen mini
9
K0760
[-de-] Kugelrollen
mit Stahlblechgehäuse
11
K0761
[-de-] Kugelrollen
mit Stahlblechgehäuse und Kunststofflastkugel
6
K1827
[-de-] Kugelrollen
mit Kunststoffgehäuse
8
K0762
[-de-] Kugelrollen
mit Federelementen
6
K0763
[-de-] Kugelrollen
mit massivem Stahlgehäuse
2
K1323
[-de-] Kugelrollen Schwerlast
2
K1325
[-de-] Kugelrollen Schwerlast
für Außenbereich geeignet
1
K0764
[-de-] Kugelrollen
mit Befestigungsbohrungen, ohne Gehäuse
2
K0765
[-de-] Kugelrollen
mit Befestigungselement
6
K1734
[-de-] Kugelrollen Stahl
mit klemmbarer Kugel
4
K0766
[-de-] Toleranzringe
5