K2089
[-de-] Teleskopschienen Stahl für Seitenmontage, Teilauszug,...
[-de-] Produkte
[-de-] Bedienteile | Normelemente
[-de-] Teleskopschienen
[-de-] Teleskopschienen Stahl für Seitenmontage, Teilauszug, Tragkraft bis 20 kg
Arkusz danych K2089 Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, rozkładane na niepełną długość, nośność maks. 20 kg
131 kB
Instrukcja montażu K2089
125 kB
Overview of items telescopic slides
41,5 kB
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-42
|
>
|
>>
K1566
[-de-] Teleskopschienen Stahl
für Nutmontage, Teilauszug, Tragkraft bis 10 kg
K1567
[-de-] Teleskopschienen Stahl
für Nutmontage, Teilauszug, Tragkraft bis 12 kg
K1568
[-de-] Teleskopschienen Stahl
für Nutmontage, Überauszug, Tragkraft bis 20 kg
K2090
[-de-] Teleskopschienen Stahl
für Seitenmontage, Vollauszug, Tragkraft bis 30 kg
K1569
[-de-] Teleskopschienen Stahl
für Seitenmontage, Vollauszug, Tragkraft bis 30 kg
K1571
[-de-] Teleskopschienen Stahl
für Seitenmontage, Vollauszug, Tragkraft bis 35 kg
K1572
[-de-] Teleskopschienen Stahl
für Seitenmontage, Vollauszug, Tragkraft bis 35 kg
K1573
[-de-] Teleskopschienen Stahl
für aufliegende Montage, Vollauszug, Tragkraft bis 35 kg
K1574
[-de-] Teleskopschienen Stahl
für aufliegende Montage, Vollauszug, Tragkraft bis 35 kg
K1575
[-de-] Teleskopschienen Stahl
für Seitenmontage, Vollauszug, Tragkraft bis 40 kg
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-42