K2224
[-de-] Klemmringe Stahl oder Edelstahl geteilt mit Auflagefläche
[-de-] Produkte
[-de-] Bedienteile | Normelemente
[-de-] Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
[-de-] Stellringe, Klemmringe und Klemmnaben
[-de-] Klemmringe Stahl oder Edelstahl geteilt mit Auflagefläche
Arkusz danych K2224 Pierścienie zaciskowe ze stali lub stali nierdzewnej dzielone z powierzchnią wsporczą
198 kB
<<
|
<
|
1-10
|
11-14
|
>
|
>>
K0406
[-de-] Stellringe
DIN 705, Stahl
K0406
[-de-] Stellringe
DIN 705, Edelstahl
K0407
[-de-] Stellringe mit Flügelgriff
ähnlich DIN 705, Stahl
K0611
[-de-] Klemmringe
geschlitzt, innen
K0611
[-de-] Klemmringe
geschlitzt, außen
K0611
[-de-] Klemmringe geschlitzt mit Klemmhebel
K2225
[-de-] Klemmringe Stahl oder Edelstahl geschlitzt, innen mit Auflagefläche
K2118
[-de-] Klemmringe Kunststoff
K0612
[-de-] Klemmringe
geteilt
K0986
[-de-] Klemmringe
mit Gewinde
<<
|
<
|
1-10
|
11-14