K1148
[-de-] Sechskantmuttern mit Polyamid Klemmteil, niedrige Form...
[-de-] Produkte
[-de-] Bedienteile | Normelemente
[-de-] Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
[-de-] Schrauben, Muttern und Scheiben
[-de-] Sechskantmuttern mit Polyamid Klemmteil, niedrige Form DIN 985 erweitert
Arkusz danych K1148 Nakrętki sześciokątne z poliamidowym zabezpieczeniem, niska rozszerzona DIN 985
179 kB
Klasy wytrzymałości
43,1 kB
Przegląd norm w odniesieniu do elementów złącznych
718 kB
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-50
|
51-60
|
61-70
|
>
|
>>
K0756
[-de-] Knebelschrauben
mit festem oder losem Knebel DIN 6304 bzw. DIN 6306
K0584
[-de-] Spannkraftverstärker
K1798
[-de-] Abdeckungen Aluminium
für Bohrungen und Schraubenköpfe mit Innensechskant
K1418
[-de-] Augenschrauben DIN 444 Form B
mit langem Gewinde
K2184
[-de-] Ösenschrauben Typ 48 Stahl oder Edelstahl
K2185
[-de-] Schraubhaken Typ 11E und Typ 4E Stahl
K1960
[-de-] Gewindestangen
Stahl und Edelstahl DIN 976-1
K0708
[-de-] Senkschrauben mit Innensechskant
DIN EN ISO 10642
K1159
[-de-] Zylinderschrauben mit Innensechskant
Gewinde bis Kopf DIN 912
K0869
[-de-] Zylinderschraube mit Innensechskant
DIN EN ISO 4762 mit Gewindesicherung
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-50
|
51-60
|
61-70
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
Русский
English
Top