K0322_VF
[-de-] Federnde Druckstücke mit Schlitz und Kugel, Edelstahl,...
[-de-] Produkte
[-de-] Bedienteile | Normelemente
[-de-] Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
[-de-] Federnde Druckstücke
[-de-] Federnde Druckstücke mit Schlitz und Kugel, Edelstahl, mit Gewindesicherung
[-de-] Federnde Druckstücke mit Schlitz und Kugel, Edelstahl, verstärkte Federkraft, mit Gewindesicherung
Arkusz danych K0322_VF Zatrzaski kulkowe z nacięciem do wkrętaka, ze stali nierdzewnej, zwiększona siła sprężyny, z zabezpieczeniem gwintu
253 kB
Wskazówka techniczna dotycząca zatrzasków kulkowych z zabezpieczeniem gwintu
1,4 MB
K0322_SF
[-de-] Federnde Druckstücke mit Schlitz und Kugel, Edelstahl, Standard Federkraft, mit Gewindesicherung