K0310_VF
[-de-] Federnde Druckstücke mit Schlitz und Kugel, Edelstahl,...
[-de-] Produkte
[-de-] Bedienteile | Normelemente
[-de-] Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
[-de-] Federnde Druckstücke
[-de-] Federnde Druckstücke mit Schlitz und Kugel, Edelstahl
[-de-] Federnde Druckstücke mit Schlitz und Kugel, Edelstahl, verstärkte Federkraft
Arkusz danych K0310_VF Zatrzaski kulkowe z nacięciem do wkrętaka, ze stali nierdzewnej, zwiększona siła sprężyny
210 kB
K0310_SF
[-de-] Federnde Druckstücke mit Schlitz und Kugel, Edelstahl, Standard Federkraft
K0310_SFLA
[-de-] Federnde Druckstücke mit Schlitz und Kugel, Edelstahl, lange Ausführung, Standard Federkraft