K0154_KS
[-de-] Sterngriffe mit Sicherungsband ähnlich DIN 6336...
[-de-] Produkte
[-de-] Bedienteile | Normelemente
[-de-] Griffe, Knöpfe
[-de-] Sterngriffe mit Sicherungsband ähnlich DIN 6336 Stahlteile aus Edelstahl
[-de-] Sterngriffe mit Sicherungsband ähnlich DIN 6336 Stahlteile aus Edelstahl, Innengewinde Form KS
Arkusz danych K0154_KS Pokretla gwiaździste z linką zabezpieczającą ~DIN 6336, części stalowe ze stali nierdzewnej, gwint wewnętrzny, forma KS
322 kB
K0154_LS
[-de-] Sterngriffe mit Sicherungsband ähnlich DIN 6336 Stahlteile aus Edelstahl, Außengewinde Form LS