Warengruppen

Gusseisen mit Lamellengrafit

zurück

Gusseisen mit Lamellengrafit

Gussart Gusseisen mit Lamellengrafit
Werkstoff-Nr. EN-JL-1030
US-Standard (AISI) No 20 B
DIN EN 10027-2 5.1300
Kurzbezeichnung EN-GJL-200
Alte Bezeichnung  GG20
DIN 1561
Zusammensetzung
[%]
C: 2,95-3,45
Si: 2,10-2,90
Mn: 0,55-0,75
P: 0,10-0,20
S: 0,04-0,07
Dichte [g/cm³] 7,15
R0,2 N/mm²
Dehngrenze
 - 
0,1% -Dehnungsgrenze
Rp0,1  N/mm²
130-195
Zugfestigkeit
Rm [N/mm²]
200…300
Brinellhärte  HB30
Probestück <30mm
180-220
Bruchdehnung  A% 0,8-0,3
E-Modul    E   KN/mm² 88-113
Druckfestigkeit   Sdb  N/mm² 720
Bearbeitbarkeit sehr gut
Schweißbarkeit  bedingt, mit Spezialelektroden schweißbar
Druckfestigkeit gut
Notlaufeigenschaft gut
Wärmeleitfähigkeit gut
Dämpfungseigenschaft gut
Gießbarkeit sehr gut
sonstige Eigenschaften  
Gefüge Ferritisch/perlitisch
Hauptverwendungen für konturenreiche komplizierte Werkstücke, sehr vielseitig einsetzbar
Maschinengestelle, Getriebehäuse, Lagergehäuse, Pumpen,allgemeiner Maschinenbau
Empfohlene Wanddicken:
bis 20mm, Armaturen, Pumpen, Teile für den allgemeinen Maschinenbau,
Kreuzgriffe, Sterngriffe
Diese Angaben stellen Richtgrößen dar, für deren Richtigkeit wir keine Gewähr übernehmen. Die Eigenschaften von Stahlwerkstoffen hängen in hohem Maße von ihrer thermischen und/oder mechanischen Behandlung ab.

Zurück zur Übersicht

Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00  
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Ukraine
Sitemap Drucken Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33