Skupiny zboží

HYGIENICKÁ ochrana Premium

zpět
  • HYGIENICKÁ ochrana Premium

HYGIENICKÁ ochrana Premium

Vysoce kvalitní řešení skládající se z pevných hliníkových profilů, závěsů a tabulí z akrylového skla. Funkční sklopný systém – ideální pro konference a mítinky.
  • Konferenční stoly / konferenční místnosti / eventy
  • Kanceláře architektů / konstruktérské kanceláře
  • Agentury / advokátní kanceláře / poradenství

Výška    910 mm
Délka, pevná    1610 mm
Délka, otočná    1710 mm
Délka patky    445 mm

Výsuvné podložky

   325 mm möglich
Hliníkové profily    30x30 mm
Akrylové sklo   Tloušťka 4 mm
  • Systém je vhodný pro jednání 2-4 osob
  • Délka výkyvných stran je variabilně nastavitelná pomocí výsuvných tabulí
  • Robustní provedení
  • Výkyvné a sklopné
  • Nejsou zapotřebí žádné nástroje
  • Sklopná stěna a hlavní rám lze posouvat
  • Stěny lze během přepravy upevnit

Náš tým Vám rád poradí:

Gerd Wiedemaier
Speciální řešení Německo

Telefon.: 07454 793-48
gerd.wiedemaier@kipp.com

Daniel Sauter
Speciální řešení Německo

Telefon: +49 7454 793-7656
daniel.sauter@kipp.com

Klaus Bühler
Kontaktní osoba prodejce

Telefon: +49 7454 793-163
klaus.buehler@kipp.com

Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33