Skupiny zboží

TPS (také TPE-S)

Styrol-TPE

Technické detaily

TPS je termoplastický elastomer na bázi styrolu.
Je nejčastěji používaným TPE-materiálem.
TPS má dobré mechanické vlastnosti a chemickou odolnost a lze jej používat v potravinářském průmyslu.

Typické použití:

- úchyty příjemné na dotyk
- přírubová těsnění

TPU (TPE-U)

Uretan-TPE

Technické detaily

TPU je termoplastickým zástupcem polyuretanu (PUR).
Díky dobrým mechanickým vlastnostem a velmi vysoké odolnosti vůči opotřebení se materiál často používá v automobilovém průmyslu.
Chemická odolnost je oproti TPS nepatrně omezená.

Typické použití:

- statická a dynamická těsnění
- kapoty vozidel
- opláštění kabelů