Skupiny zboží

1.4542 nerezová ocel

zpět

Martenzitická precipitačně vytvrzovaná ocel, s velmi vysokou kalitelností stabilizovaná niobem,
s velmi dobrými pevnostními vlastnostmi (1.4542)

Zkrácené označení

X5CrNiCuNb16-4

US-standard (AISI)

630

Složení

Slitinové komponenty [%]

C: 0 - 0,07

Cr: 15,00 - 17,00

Cu: 3,00 - 5,00

Mn: 0 - 1,50

Mo: 0 - 0,60

Ni: 3,00 - 5,00

P: 0 - 0,04

S: 0 - 0,015 (0,030*)

Si: 0 - 0,70

Nb: 5 x C - 0,45

Zbytek: Fe

Druh ušlechtilé oceli

C3

Hustota [g/cm³]

7,8

Migrace niklu

[µg/(cm² x týden)] v umělém potu (pH4,5)

<0,05

Mez kluzu

Rp0,2 [N/mm²]

≥1000

Mezní pevnost v tahu

Rm [N/mm²]

≥1270

Odolnost vůči korozi

- dobrá

- Odolnost vůči všem přirozeným okolním podmínkám a stojaté mořské vodě

Obrobitelnost

střední - špatná

Svařitelnost

dobrá

Ostatní vlastnosti

- Martenzitická feromagnetická struktura se speciální pevností podle precipitačního vytvrzování

- Mechanicky nedostatečně leštitelná

- Elektrolyticky leštitelná: středně

- Použití: od -50 - 450°C

Hlavní použití

1.4542 se používá tam, kde je zapotřebí vysoké pevnosti a dobré odolnosti vůči korozi :

- šrouby

- vřetena, nápravy

- nábojové kotouče

- vybavení pro lodařství, offshore

- vybavení pro letecký a kosmický průmysl a offshore

Zpět k přehledu

Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33