Skupiny zboží

1.4112 nerezová ocel

zpět

Nerezová martenzitická ocel s vysokou kalitelností (1.4112)

Krátké označení

X90CrMoV18

US-standard (AISI)

440B

Složení

Slitinové komponenty [%]

C: 0,85 - 0,95

Cr: 17,00 - 19,00

Mn: 0 - 1,00

Mo: 0,90 - 1,30

P: 0 - 0,04

S: 0 - 0,015 (0,030*)

Si: 0 - 1,00

V: 0,07 - 0,12

Zbytek: Fe

Druh ušlechtilé oceli

C-

Hustota [g/cm³]

7,7

Mez kluzu

Rp0,2 [N/mm²]

≥550

Pevnost v tahu

Rm [N/mm²]

≤800

Odolnost vůči korozi

- střední

- Odolnost vůči sladké vodě a vodní páře

Obrobitelnost

špatná

Svařitelnost

nevhodné

Ostatní vlastnosti

- Bezniklová martenzitická feromagnetická struktura

- Nerezavějící nástrojová ocel s vysokou odolností vůči opotřebení

- Kalitelná do 58-60HRC (Rm: 1800-2000N/mm²)

- Mechanicky leštitelná

- Elektrolytické leštění: střední

Hlavní použití

Převážně se používá pro vybavení a díly, které podléhají vysokým zatížením opotřebením a které si vyžadují vysokou tvrdost:

- Nůž

- Chirurgické řezací nástroje Vložky forem a aktivní prvky při zpracování plastů s chemicky agresivními lisovacámi hmotami

- Tvarované a ploché nože při zpracování potravin a ryb

- Kalená sedla ventilu

Zpět k přehledu

Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33