|
Polyetylen (PE-HD) Polyetylen (PE-LD)
Krátké označení |
PE-HD |
PE-LD |
Název |
Polyetylen (vysoká hustota) |
Polyetylen (nízká hustota) |
Mechanické vlastnosti |
|
|
Stav zkušebního tělesa |
standard |
standard |
Mezní pevnost v tahu [Mpa] |
žádné informace |
žádné informace |
E-modul (tah) [Mpa] |
1350 |
200 |
Tvrdost podle Brinella [Mpa] |
57 |
15 |
Fyzikální vlastnosti |
|
|
Hustota [g/cm³] |
0,96 |
0,92 |
Teplota tání [°C] |
135 |
110 |
/tr>
Teploty použití |
|
|
Max. tepl., krátkodobě [°C] |
100 |
100 |
Max. tepl., trvale [°C] |
90 |
70 |
Min. teplota použití. [°C] |
-80 |
-80 |
Ostatní vlastnosti |
|
|
Hořlavost podle UL 94 |
HB |
HB |
Absorpce (normální klima) [%] |
<0,1 |
<0,1 |
Chemická odolnost |
|
|
Minerální tuky, oleje |
+ |
+ |
Benzín |
+ |
+ |
Kyseliny slabé/silné |
+/+ |
+/o |
Louhy slabé/silné |
+/+ |
+/+ |
Perchloretylen |
+ |
- |
Trichloretylen |
o |
- |
Aceton |
+ |
o |
Alkoholy |
+ |
+ |
Odolnost vůči hydrolýze (horká voda) |
+ |
o |
Počasí/UV-záření |
o |
o |
|
+ odolné / n. podmíněně odolné / - neodolné |
Tyto údaje jsou orientační veličiny, za jejichž správnost neručíme. Vlastnosti termoplastů závisí velkou měrou na jejich konkrétním složení a jejich přísadách. |
Zpět k přehledu |
|
|
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|