|
Krátké označení |
PA 12 |
Název |
Polyamid (polymerizát) |
Mechanické vlastnosti |
|
Stav zkušebního tělesa |
suchý/vlhký |
Mezní pevnost v tahu [Mpa] |
žádné informace |
E-modul (tah) [Mpa] |
1500/1100 |
Tvrdost podle Brinella [Mpa] |
95/80
|
Fyzikální vlastnosti |
|
Hustota [g/cm³] |
1,01 |
Teplota tání [°C] |
180td>
|
Teploty použití |
|
Max. tepl., krátkodobě [°C] |
150 |
Max. tepl., trvale [°C] |
95 |
Min. teplota použití. [°C] |
-70 |
Ostatní vlastnosti |
|
Hořlavost podle UL 94 |
HB |
Absorbce vody (normální klima) [%] |
0,8 |
Chemická odolnost |
|
Minerální tuky, oleje |
+ |
Benzín |
+ |
Kyseliny slabé/silné |
+/- |
Louhy slabé/silné |
+/+ |
Perchloretylen |
+ |
Trichloretylen |
o |
Aceton |
+ |
Alkoholy |
+ |
Odolnost vůči hydrolýze (horká voda |
o |
Počasí/UV-záření |
o |
|
+ odolné / n. podmíněně odolné / - neodolné |
Tyto údaje jsou orientační veličiny, za jejichž správnost neručíme. Vlastnosti termoplastů závisí velkou měrou na jejich konkrétním složení a jejich přísadách. |
Zpět k přehledu |
|
|
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|