|
Polyamid (PA 6.6) Polyamid s 50% skelných vláken (PA 6.6 GF 50)
Krátké označení |
PA 6.6 |
PA 6.6 GF 50 |
Název |
Polyamid (polykondenzát) |
Polyamid s 50% skelných vláken |
Mechanické vlastnosti |
|
|
Stav zkušebního tělesa |
suchý/vlhký
| suchý/vlhkýd>
|
Mezní pevnost v tahu [Mpa] |
žádné informace |
230/180 |
E-modul (tah) [Mpa] |
3100/1100 |
16000/12500 |
Tvrdost podle Brinella [Mpa] |
160/100 |
300/260 |
Fyzikální vlastnosti |
|
|
Hustota [g/cm³] |
1,14 |
1,55 |
Teplota tání [°C] |
260 |
260 |
Teploty použití |
|
|
Max. tepl., krátkodobě [°C] |
200 |
240 |
Max. tepl., trvale [°C] |
100 |
130 |
Min. teplota použití. [°C] |
-40 |
-40 |
Ostatní vlastnosti |
|
|
Hořlavost podle UL 94 |
V-2 |
HB |
Absorpce (normální klima) [%] |
2,8 |
1,2 |
Chemická odolnost |
|
|
Minerální tuky, oleje |
+ |
+ |
Benzín |
+ |
+ |
Kyseliny slabé/silné |
o/- |
o/- |
Louhy slabé/silné |
+/o |
o/- |
Perchloretylen |
+ |
+ |
Trichloretylen |
+ |
+ |
Aceton |
+ |
+ |
Alkoholy |
+ |
+ |
Odolnost vůči hydrolýze (horká voda) |
o |
o |
Počasí/UV-záření |
o |
o |
|
+ odolné / n. podmíněně odolné / - neodolné |
Tyto údaje jsou orientační veličiny, za jejichž správnost neručíme. Vlastnosti termoplastů závisí velkou měrou na jejich konkrétním složení a jejich přísadách. |
Zpět k přehledu |
|
|
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|