Skupiny zboží

Polyamid (PA 6)

Polyamid s 30% skelných vláken (PA 6 GF 30)

Polyamid se 30% skleněných kuliček (PA 6 GB 30)

Krátké označení PA 6 PA 6 GF 30 PA 6 GB 30
Název Polyamid
(polymerizát)
Polyamid se 30% skelných vláken Polyamid se 30% skleněných kuliček
Mechanické vlastnosti      
  Stav zkušebního tělesa suchý/vlhký suchý/vlhký suchý/vlhký
  Mezní pevnost v tahu [Mpa] žádné informace 175/110 80/55
  E-modul (tah) [Mpa] 3000/1000 9000/6000 5700/3400
  Tvrdost podle Brinella [Mpa] 150/70 220/150 180/105
Fyzikální vlastnosti      
  Hustota [g/cm³] 1,14 1,36 1,36
  Teplota tání [°C] 220 220 220
Teploty použití      
  Max. tepl., krátkodobě [°C] 180 200 200
  Max. tepl., trvale [°C] 90 130 90
  Min. teplota použití. [°C] -40 -40 -40
Ostatní vlastnosti      
  Hořlavost podle UL 94 HB HB HB
  Absorpce
  (normální klima) [%]
3 2,1 2,1
Chemická odolnost      
  Minerální tuky, oleje + + +
  Benzín + + +
  Kyseliny slabé/silné o/- o/- o/-
  Louhy slabé/silné +/o o/- +/o
  Perchloretylen + + +
  Trichloretylen + + +
  Aceton + + +
  Alkoholy + + +
  Odolnost vůči hydrolýze
  (horká voda)
o o o
  Počasí/UV-záření o o o
+ odolné / n. podmíněně odolné / - neodolné
Tyto údaje jsou orientační veličiny, za jejichž správnost neručíme. Vlastnosti termoplastů závisí velkou měrou na jejich konkrétním složení a jejich přísadách.

Zpět k přehledu