|
Krátké označení |
TPU (také TPE-U) |
Název |
Elastollan® (Bayer) |
Chemické označení |
uretan-TPE |
Mechanické vlastnosti |
|
Rozsah tvrdosti [shore A/D] |
60A - 80D |
Odolnost proti opotřebení |
sehr gut |
Mezní pevnost v tahu [Mpa] |
|
Fyzikální vlastnosti |
|
Hustota [g/cm³] |
1,1 - 1,4 |
Teploty použití |
|
Rozsah teplotních hodnot, krátkodobý [°C] |
-50 - 120 |
Rozsah teplotních hodnot, trvalý [°C] |
-40 - 90 |
Ostatní vlastnosti |
|
Hořlavost podle UL 94 |
HB |
Chemická odolnost |
|
Minerální tuky, oleje |
+ |
Benzín |
- |
Kyseliny slabé/silné |
o/- |
Louhy slabé/silné |
+/o |
Perchloretylen |
- |
Trichloretylen |
- |
Aceton |
- |
Alkoholy |
o |
Brzdová kapalina |
- rozpustí se) |
Odolnost vůči hydrolýze horká voda) |
- |
Počasí/UV-záření |
o |
|
+ odolné / n. podmíněně odolné / - neodolné |
Zpět k přehledu |
|
|
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|