|
Krátké označení |
TPS (také TPE-S) |
Název |
Dryflex® (HEXPOL) |
Chemické označení |
styrol-TPE |
Mechanické vlastnosti |
|
Rozsah tvrdosti [shore A/D] |
10A - 70D |
Odolnost proti opotřebení |
gut |
Mezní pevnost v tahu [Mpa] |
|
Fyzikalní vlastnosti |
|
Hustota [g/cm³] |
0,9 - 1,2 |
Teploty použití |
|
Rozsah teplotních hodnot, krátkodobý [°C] |
-70 - 110 |
Rozsah teplotních hodnot, trvalý [°C] |
-50 - 80 |
Ostatní vlastnosti |
|
Hořlavost podle UL 94 |
HB |
Chemická odolnost |
|
Minerální tuky, oleje |
o |
Benzín |
- |
Kyseliny slabé/silné |
+/o |
Louhy slabé/silné |
+/o |
Perchlorethylen |
- |
Trichloretylen |
- |
Aceton |
- |
Alkoholy |
o |
Brzdová kapalina |
o |
Odolnost vůči hydrolýze (horká voda) |
+ |
Počasí/UV-záření |
+ |
|
+ odolné / n. podmíněně odolné / - neodolné |
Zpět k přehledu |
|
|
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|