Skupiny zboží

1.0760 zušlechtěná ocel

zpět

1.0760 Ocel k zušlechtění

Č. materiálu 1.0760
US-norma (AISI)  
Krátké označení 38SMn28
starší označení  
Popis Ocel k zušlechtění
Složení
Legující složky [%]
C: 0,35 - 0,40
Si: ≤ 0,40
Mn: 1,20 - 1,50
P: ≤ 0,060
S: 0,240 - 0,330 
Hustota [g/cm³] 7,9
Mez kluzu v tahu
Rp0,2 / Re[N/mm²]
>= 400
Pevnost v tahu
Rm [N/mm²]
700 - 850
Tažnost
A [%]
>= 16
Obrobitelnost řeznými nástroji dobrá
Svařitelnost nevhodné
Tepelné zpracování možné
ostatní vlastnosti  
Hlavní možnosti uplatnění Výkyvné podložky
Tyto údaje jsou orientační veličiny, za jejichž správnost neručíme. Vlastnosti ocelových materiálů závisí velkou měrou na jejich tepelném a/nebo mechanickém zpracování.

Zpět k přehledu

Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33