Skupiny zboží

1.0503 / 1.0503.07 zušlechtěná ocel

zpět

1.0503 / 1.0503.07 Ocel k zušlechtění

Č. materiálu 1.0503 / 1.0503.07
US-norma (AISI) 1045, 1043 / --
Krátké označení C45 / C45 K
starší označení  
Popis Ocel k zušlechtění
Složení
Legující složky [%]
C: 0,42 - 0,50
Si: ≤ 0,40
Mn: 0,50 - 0,80
P: ≤ 0,045
S: ≤ 0,045
Cr: ≤ 0,40
Mo: ≤ 0,10
Ni: ≤ 0,40
Hustota [g/cm³] 7,85
Mez kluzu v tahu
Rp0,2 / Re[N/mm²]
>= 275
Pevnost v tahu
Rm [N/mm²]
>= 560
Tažnost
A [%]
>= 16
Obrobitelnost řeznými nástroji dobrá
Svařitelnost nevhodné
Tepelné zpracování možné
ostatní vlastnosti  
Hlavní možnosti uplatnění Dorazy, základové lišty, stahovací dorazy, aretační čepy s páčkou, upínky, uchycení upínacích háků
Tyto údaje jsou orientační veličiny, za jejichž správnost neručíme. Vlastnosti ocelových materiálů závisí velkou měrou na jejich tepelném a/nebo mechanickém zpracování.

Zpět k přehledu

Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33