Skupiny zboží

1.7139 Cementační ocel

zpět

1.7139 Cementační ocel

Č. materiálu 1.7139
US-norma (AISI) 5115
Krátké označení 16MnCrS5 
starší označení  
Popis Cementační ocel
Složení
Legující složky [%]
C: 0,14 - 0,19
Si:  ≤ 0,40 
Mn: 1,00 - 1,30
P: ≤ 0,025
S: 0,020 - 0,040
Cr: 0,80 - 1,10 
Hustota [g/cm³] 7,76
Mez kluzu v tahu
Rp0,2 / Re[N/mm²]
>=635
Pevnost v tahu
Rm [N/mm²]
>=700
Tažnost
A [%]
>=9
Obrobitelnost řeznými nástroji dobrá
Svařitelnost vhodné
Tepelné zpracování možné
ostatní vlastnosti  
Hlavní možnosti uplatnění  
Tyto údaje jsou orientační veličiny, za jejichž správnost neručíme. Vlastnosti ocelových materiálů závisí velkou měrou na jejich tepelném a/nebo mechanickém zpracování.

Zpět k přehledu

Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33