Skupiny zboží

1.7131 cementační ocel

zpět

1.7131 Cementační ocel

Č. materiálu 1.7131
US-norma (AISI) 5115
Krátké označení 16MnCr5
starší označení EC 80
Popis Cementační ocel
Složení
Legující složky [%]
C: 0,14 - 0,19
Si:  ≤ 0,40 
Mn: 1,00 - 1,30
P: ≤ 0,025
S: ≤ 0,035
Cr: 0,80 - 1,10 
Hustota [g/cm³] 7,81
Mez kluzu v tahu
Rp0,2 / Re[N/mm²]
>=440
Pevnost v tahu
Rm [N/mm²]
>=700
Tažnost
A [%]
>=9
Obrobitelnost řeznými nástroji dobrá
Svařitelnost vhodná
Tepelné zpracování možné
ostatní vlastnosti  
Hlavní možnosti uplatnění Ozubená kola, talířová a převodová kola, součásti rozvodu
Tyto údaje jsou orientační veličiny, za jejichž správnost neručíme. Vlastnosti ocelových materiálů závisí velkou měrou na jejich tepelném a/nebo mechanickém zpracování.

Zpět k přehledu

Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33