Skupiny zboží

ETG 100 speciální automatová ocel

zpět

ETG 100 Speciální automatová ocel

Č. materiálu  
US-norma (AISI)  
Krátké označení ETG100
starší označení  
Popis Speciální automatová ocel
Složení
Legující složky [%]
C: 0,4 - 0,48
Si: 0,1 - 0,3
Mn: 1,35 - 1,65
P: ≤ 0,04
S: 0,24 - 0,33
Hustota [g/cm³] 7,9
Mez kluzu v tahu
Rp0,2 / Re[N/mm²]
≥ 685
Pevnost v tahu
Rm [N/mm²]
800 - 1100
Tažnost
A [%]
≥ 6
Obrobitelnost řeznými nástroji dobrá
Svařitelnost s podmínkou
Tepelné zpracování možné
ostatní vlastnosti Vysokopevnostní, předběžně zušlechtěná spaciální ocel, nepoužívat jako materiál na šrouby, srovnatelná s 1.0762/44SMn28
Hlavní možnosti uplatnění Hřídele motorů a pohonů
Tyto údaje jsou orientační veličiny, za jejichž správnost neručíme. Vlastnosti ocelových materiálů závisí velkou měrou na jejich tepelném a/nebo mechanickém zpracování.

Zpět k přehledu

Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33