Skupiny zboží

1.0711 automatová ocel

zpět

1.0711 automatová ocel

Č. materiálu 1.0711
US-norma (AISI) B1112, 1212
Krátké označení 9S20K
starší označení  
Popis Automatová ocel
Složení
Legující složky [%]
C: ≤ 0,12
Si: 0,10 - 0,35
Mn: 0,75 - 1,10
P: ≤ 0,030
S: 0,080 - 0,130 
Hustota [g/cm³] 7,9
Mez kluzu v tahu
Rp0,2 / Re[N/mm²]
≥ 370
Pevnost v tahu
Rm [N/mm²]
≥ 440
Tažnost
A [%]
≥ 16
Obrobitelnost řeznými nástroji velmi dobrá
Svařitelnost vhodná s podmínkou
Tepelné zpracování s podmínkou
ostatní vlastnosti  
Hlavní možnosti uplatnění Upínací pouzdra
Tyto údaje jsou orientační veličiny, za jejichž správnost neručíme. Vlastnosti ocelových materiálů závisí velkou měrou na jejich tepelném a/nebo mechanickém zpracování.

Zpět k přehledu

Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33