Skupiny zboží

Slitina zinku

Č. materiálu ZL0430
Číslo materiálu DIN ZL2
Krátké označení GD-ZnAl4Cu3
Popis Zinková slitina
Složení
Legující složky [%]
Al: 3,8 - 4,2
Cu: 2,7 - 3,3
Hustota [g/cm³] 6,80
Mez kluzu v tahu
Rp0,2 [N/mm²] min. - max.
270
Pevnost v tahu
Rm [N/mm²]  min. - max.
340
Tažnost
A [ % ]  min. - max.
6
Brinellova tvrdost
Směrná hodnota HB
130

Odolnost proti korozi
při normální atmosféře
gut

Odolnost proti korozi
při mořské atmosféře
špatná
Obrobitelnost řeznými nástroji dobrá
Svařitelnost nejsou údaje
Eloxovatelnost nevhodné
Leštění na vysoký lesk
mechanické
dobré
Hlavní možnosti uplatnění Automobilový průmysl, výroba strojů a přístrojů, zdravotní průmysl, přesné strojírenství a elektrotechnika, spotřební předměty, hračky
Tyto údaje jsou orientační veličiny, za jejichž správnost neručíme. Vlastnosti kovových materiálů závisí velkou měrou na jejich tepelném a/nebo mechanickém zpracování.

Zpět k přehledu