Skupiny zboží

Hliníkový odlitek

zpět

Hliníkový odlitek

Č. materiálu ENAC-AlSi9Cu3(Fe) 
Číslo materiálu DIN 3.2163
Krátké označení GD-AlSi9Cu3 
Popis Slévárenská hliníková slitina
Složení
Legující složky [%]
Si: 8 - 11
Cu: 2 - 4
Fe: max. 1,3
Zn: max. 1,2
Hustota [g/cm³] 2,76
Mez kluzu v tahu
Rp0,2 [N/mm²] min. - max.
140
Pevnost v tahu
Rm [N/mm²]  min. - max.
240
Tažnost
A [ % ]  min. - max.
 < 1
Brinellova tvrdost
Směrná hodnota HB
80

Odolnost proti korozi
při normální atmosféře
špatná

Odolnost proti korozi
při mořské atmosféře
špatná
Obrobitelnost řeznými nástroji velmi dobrá
Svařitelnost velmi dobrá
Eloxovatelnost nevhodné
Leštění na vysoký lesk
mechanické
velmi dobré
Hlavní možnosti uplatnění Díly ze slévárenské hliníkové slitiny např. odlitky lité pod tlakem
Složité strojírenské a motorové díly pro automobilový průmysl, elektrotechniku
Tyto údaje jsou orientační veličiny, za jejichž správnost neručíme. Vlastnosti kovových materiálů závisí velkou měrou na jejich tepelném a/nebo mechanickém zpracování.

Zpět k přehledu

Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33