Skupiny zboží

Hliníková slitina pro tváření vytvrditelná

zpět

Tvárná hliníková slitina tvrditelná

Č. materiálu EN AW-6060
Číslo materiálu DIN 3.3206
Krátké označení AlMgSi
Popis Tvárná hliníková slitina tvrditelná
Složení
Legující složky [%]
Mg: 0,35 - 0,6
Si: 0,3 - 0,6
Hustota [g/cm³] 2,70
Mez kluzu v tahu
Rp0,2 [N/mm²] min. - max.
80 - 150
Pevnost v tahu
Rm [N/mm²]  min. - max.
150 - 215
Tažnost
A [ % ]  min. - max.
8 - 16
Brinellova tvrdost
Směrná hodnota HB
45

Odolnost proti korozi
při normální atmosféře
velmi dobrá

Odolnost proti korozi
při mořské atmosféře
velmi dobrá
Obrobitelnost řeznými nástroji průměrná
Svařitelnost dobrá
Eloxovatelnost velmi dobrá (ochrana proti korozi)
velmi dobrá (dekorační)
Leštění na vysoký lesk
mechanické
velmi dobré
Hlavní možnosti uplatnění Díly se střední pevností: okna, dveře, nástavby vozidel, kovové stavební profily, sortiment výrobků pro domácnost, dekorace, šrouby

Tyto údaje jsou orientační veličiny, za jejichž správnost neručíme. Vlastnosti kovových materiálů závisí velkou měrou na jejich tepelném a/nebo mechanickém zpracování.

Zpět k přehledu

Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33