|
Litina s kuličkovým grafitem (tvárná litina) |
zpět |
|
Litina s kuličkovým grafitem (tvárná litina)
Druh litiny |
Litina s kuličkovým grafitem (tvárná litina) |
Č materiálu |
EN-JS1020 |
US-norma (AISI) |
60-40-18 |
DIN EN 10027-2 |
|
Krátké označení |
EN-GJS-400 |
Staré označení |
GGG 40 DIN EN 1563 |
Složení [%] |
- |
Hustota [g/cm³] |
7,10 |
R 0,2 N/mm² Mez průtažnosti |
240 |
Mez průtažnosti 0,1 % Rp 0,1 N/mm² |
- |
Pevnost v tahu Rm [N/mm²] |
400 |
Brinellova tvrdost HB 30 Zkušební vzorek <30 mm |
135-180 |
Tažnost A% |
min.: 15 |
Modul pružnost v tahu E KN/mm² |
169 |
Pevnost v tlaku Sdb N/mm² |
700 |
Obrobitelnost |
velmi dobrá |
Svařitelnost |
podmíněná, svařitelné za pomoci speciálních elektrod |
Pevnost v tlaku |
- |
Vlastnosti při nouzovém běhu |
dobré |
Tepelná vodivost |
- |
Tlumicí vlastnosti |
- |
Slévatelnost |
velmi dobrá |
ostatní vlastnosti |
Vysoká pevnost i při vysokém namáhání Povrchová kalitelnost |
Struktura |
Převážně feritická |
Hlavní možnosti uplatnění |
Díly spojek, výroba motorů, vačkové hřídele, tvarovky, vodovodní a plynovodní trubky, lopatková kola, tryskové prstence, skříně, díly pro všeobecné strojírenství, přítlačné upínače, třmenové upínače, upínače s posuvnou tyčí, třmenová madla, ocelové upínky, kliky pro ruční ovládání, stojany lisu |
|
Tyto údaje jsou orientační veličiny, za jejichž správnost neručíme. Vlastnosti ocelových materiálů závisí velkou měrou na jejich tepelném a/nebo mechanickém zpracování. |
Zpět k přehledu |
|
|
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|