|
Litina s lamelovým grafitem
|
zpět |
|
Litina s lamelovým grafitem
Druh litiny |
Litina s lamelovým grafitem |
Č. materiálu |
EN-JL-1050 |
US-norma (AISI) |
No 30 B |
DIN EN 10027-2 |
5.1302 |
Krátké označení |
EN-GJL-300 |
Staré označení |
GG-30 DIN 1561 |
Složení [%] |
C: 2,95-3,20 Si: 2,10-2,40 Mn: 0,55-0,75 P: 0,10-0,20 S: 0,04-0,07 |
Hustota [g/cm³] |
7,25 |
R0,2 N/mm² Mez průtažnosti |
- |
Mez průtažnosti 0,1 % Rp 0,1 N/mm² |
195-260 |
Mez pevnost v tahu Rm [N/mm²] |
300-400 |
Brinellova tvrdost HB 30 Zkušební vzorek <30 mm |
200-240 |
Tažnost A % |
0,8-0,3 |
Modul pružnost v tahu E KN/mm² |
200-275 |
Pevnost v tlaku Sdb N/mm² |
960 |
Obrobitelnost |
velmi dobrá |
Svařitelnost |
podmíněná, svařitelné s použitím speciálních elektrod |
Pevnost v tlaku |
dobrá |
Vlastnost při nouzovém běhu |
dobré |
Tepelná vodivost |
dobrá |
Tlumicí vlastnosti |
dobré |
Slévatelnost |
velmi dobrá |
ostatní vlastnosti |
|
Struktura |
perlitická |
Hlavní možnosti uplatnění |
Ložiskové pánve, skříně turbín, turbíny, lisy, nástroje Doporučené tloušťky stěn: >30 mm, lisy, stoly, pojezdová kola, nářadí, upínací úhelníky, konzoly |
|
Tyto údaje jsou orientační veličiny, za jejichž správnost neručíme. Vlastnosti ocelových materiálů závisí velkou měrou na jejich tepelném a/nebo mechanickém zpracování. |
Zpět k přehledu |
|
|
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|