|
Krátké označení |
|
Název |
Neoprene® Bayprene® |
Chemické označení |
Chloroprénový kaučuk |
Mechanické vlastnosti |
|
Rozsah tvrdosti [shore A/D] |
40 - 90 |
Odolnost proti opotřebení |
dobrá - velmi dobrá |
Mezní pevnost v tahu [Mpa] |
10-25 |
Fyzikální vlastnosti |
|
Hustota [g/cm³] |
1,4 |
Teploty použití |
|
Rozsah teplotních hodnot, krátkodobý [°C] |
-30 - 120 |
Rozsah teplotních hodnot, trvalý [°C] |
-20 - 100 |
Ostatní vlastnosti |
|
Hořlavost podle UL 94 |
V-2 |
Chemická odolnost |
|
Minerální tuky, oleje |
+ |
Benzín |
- - |
Kyseliny slabé/silné |
o/ - |
Louhy slabé/silné |
+ / o |
Perchloretylen |
- - |
Trichloretylen |
- - |
Aceton |
- |
Alkoholy/td>
| ++ |
Brzdová kapalina |
o |
Odolnost vůči hydrolýze (horká voda) |
+ |
Počasí/UV-záření |
+ |
|
++ velmi dobé / + dobré/ n. ještě dobré / - dostatečné (značná změna vlastností) / -- nevhodné |
Tyto údaje jsou orientační veličiny, za jejichž správnost neručíme. Vlastnosti elastomerových materiálů závisí velkou měrou na jejich konkrétním složení a jejich přísadách. |
Zpět k přehledu |
|
|
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|