|
Krátké označení |
AU/EU |
Název |
Vulkollan® Bayflex ® |
Chemické označení |
Polyuretan |
Mechanické vlastnosti |
|
Rozsah tvrdosti [shore A/D] |
60 - 90 |
Odolnost proti opotřebení |
vynikající |
Mezní pevnost v tahu [Mpa] |
20 - 50 |
Fyzikální vlastnosti |
|
Hustota [g/cm³] |
1,25 |
Teploty použití |
|
Rozsah teplotních hodnot, krátkodobý [°C] |
-40 - 120 |
Rozsah teplotních hodnot, trvalý [°C] |
-25 - 80 |
Ostatní vlastnosti |
|
Hořlavost podle UL 94 |
hoří (ještě HB) |
Chemická odolnost |
|
Minerální tuky, oleje |
++ |
Benzín |
o |
Kyseliny slabé/silné |
- / - |
Louhy slabé/silné |
- - / - - |
Perchloretylen |
- - |
Trichloretylen |
- - |
Aceton |
- - |
Alkoholy/td>
| - - |
Brzdová kapaliit |
- - |
Odolnost vůči hydrolýze (horká voda) |
- - |
Počasí/UV-záření |
++ |
|
++ velmi dobé / + dobré/ n. ještě dobré / - dostatečné (značná změna vlastností) / -- nevhodné |
Tyto údaje jsou orientační veličiny, za jejichž správnost neručíme. Vlastnosti elastomerových materiálů závisí velkou měrou na jejich konkrétním složení a jejich přísadách. |
Zpět k přehledu |
|
|
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|