Skupiny zboží

Elastomere

zpět

AU/EU

Polyuretan

Technické detaily

Polyuretanové elastomery (AU/EU) jsou varianty elastomeru polyuretanu (PUR).
Jedná se o vulkanizáty a nemají již žádné termoplastické vlastnosti.
Vyznačují se:

- vynikající odolností vůči opotřebení
- vysokou elasticitou
- vysokou těsností vůči plynům

Materiál se používá většinou v hydraulice (minerální olej) pro těsnění odolná vůči opotřebení a při konstrukci strojů jako tlumicí prvek.

NBR

Nitrilový butadienový kaučuk

Technické detaily

NBR je kaučuk na bázi akrylonitrilu a butadienu.

Tento materiál má dobré mechanické vlastnosti a má vyšší pevnost v oděru než většina jiných elastomerů.

Díky své velmi dobré odolnosti vůči minerálním olejům, olejovým vodním emulzím a vůči mnohým palivům se NBR stal standardním materiálem pro výrobu O-kroužků a dynamických těsnění.

CR

Chloropren-kaučuk

Technické detaily

CR je syntetický elastomer na chloroprenové bázi.

Materiál je odolný vůči opotřebení a vůči vlivům počasí. Díky obsahu chlóru je CR nehořlavý.

Oblasti použití:

- Přepravní pásy ve venkovní oblasti
- Těsnicí profily oken
- Těsnění pro chladicí zařízení
- Klínový řemen

NR

Přírodní kaučuk

Technické detaily

NR se také dnes ještě získává z velké části z přírodních latexů z kaučukovníku.
Nicméně vzhledem k rostoucímu podílu průmyslových požadavků se dnes také vyrábí synteticky petrochemickými procesy.

Přírodní kaučuk má relativně vysokou pevnost a pružnost.
Díky své flexibilitě, a to i v oblasti s nízkými teplotami, je velmi často používán pro zavěšení motoru a pryžové kovové pružinové prvky.

FKM

Fluorový kaučuk

Technické detaily

FKM je smíšený polymerizát z fluorovaných uhlovodíků.
Je lépe známý pod tržním názvem DuPont "Viton®".

FKM je ve srovnání s jinými elastomery velmi drahý.
Díky odolnosti vůči teplotě a odolnosti vůči minerálním olejům, palivům a čistidlům s obsahem kyseliny se používá všude tam, kde nelze vzhledem vysokému horku a chemickým zásahům použít NBR.

EPDM

Etylen propylenový kaučuk

Technické detaily

EPDM je kaučuk na bázi etylenu a propylenu.

Má dobrou odolnost proti opotřebení a je velmi odolný vůči alkalickým čisticím prostředkům, alkoholům a přehřáté vodě.

Díky odolnosti vůči glykolové brzdové kapalině je EPDM nejdůležitějším těsnicím materiálem při použití v brzdových systémech vozidel.

70 EPDM 295 / 253815

Etylen propylenový kaučuk

Technické specifikace

70 EPDM 295 / 253815 je kaučuk na bázi etylenu a propylenu.

291: plněno sazemi, barva černá
253815: plněno minerálním plnivem, barva bílá

Byl vyvinut speciálně pro těsnění a podložky Hygienic USIT®.
Těsnění Hygienic USIT® se používá speciálně v zařízeních potravinářského, nápojového a farmaceutického průmyslu.
Vyznačují se obzvláště vysokou odolností vůči hydrolýze a všem běžným čisticím prostředkům v těchto oblastech."