Skupiny zboží

Thermoplast

zpět

Polyamid (PA 6)

Polyamid s 30% skelných vláken (PA 6 GF 30)

Polyamid s 30% skleněných kuliček (PA 6 GB 30)

Technické detaily

Materiály polyamidy 6 (PA 6) jsou částečně krystalické termoplasty. Absorpcí vody (až 3%) docílíte pevný a trvdý stav s následujícími charakteristikami: 


- vysoká odolnost vůči nárazu
- vysoká odolnost vůči oděru
- dobré kluzné vlastnosti

Přídavkem 10 ...60% skelných vláken (GF) lze značně zvýšit pevnost a teploty použití pro exponované konstrukční díly.

Přidání skleněných kuliček (GB) zvyšuje tuhost konstrukčního dílu a zabraňuje deformacím při zchlazení. Při použití polyamidu je třeba zásadně brát ohled na změnu rozměrů vlivem absorbce vody.

Polyamid (PA 6.6)
Polyamid s 50% skelných vláken (PA 6.6 GF 50)

Technické detaily

Polyamid 6.6 ( PA 6.6) je jako polyamid 6 částečně krystalický termoplast. Disponuje lepšími mechanickými vlastnostmi než PA 6.

Vzhledem k menší absporpci vody vykazuje tento materiál při "Kondicionování" (absorpce vody vlhkostí vzduchu) menší deformace než PA 6.

Polyamid (PA 12)

Technické detaily

Polyamid 12 (PA 12) má ve skupině polyamidů nejnižší absorpci vody.

Proto je vhodný pro oblasti použití, ve kterých je zapotřebí dobrých mechanických vlastností polyamidu PA při současné dobré rozměrové stálosti.

Polyoxymetylén (POM)

Technické detaily

POM patří do skupiny polyacetálů a je částečně krystalický. POM je ve vlhkém prostředí velmi tvarově stabilní a na základě svých dobrých mechanických vlastností zpravidla použitelný bez zesílení .
Během používání je třeba zohlednit vysokou tepelnou roztažnost.

Polypropylen (PP)

Polypropylen s 30% skelných vláken (PP GF 30)

Technické detaily

Polypropylen (PP) patří do skupiny polyolefinů. PP má velmi dobrou chemickou odolnost a je na základě svého molekulárného složení obzvlaště dobře snášenlivý pro pokožku a fyziologicky neškodný.

S hustotou cca 0,9 g/cm³ je polypropylen nejlehčím plastem ve standardní oblasti použití.
Vzhledem k těmto vlastnostem a nízké absorpci vody je PP velmi vhodný pro lehké, tvarově stabilní balení potravin, jakož i konstrukční díly v oblasti armatur.

Polyvinylchlorid (PVC)

Technické detaily

Polyvinylchlorid (PVC) je amorfní termoplast. Patří k nejstarším a celosvětově nejrozšířenejším termoplastickým plastům.
PVC se používá z velké části ve stavebním průmyslu pro okenní profily, potrubí a podlahové krytiny.

Polyetylen (PE-HD)

Polyetylen (PE-LD)

Technické detaily

Polyetylen (PE) patří do skupiny polyolefinů. PE má všeobecně dobrou chemickou odolnost a vysokou tuhost a tažnost.
PE neabsorbuje, jako všechny polyolefíny, téměř žádnou vodu a je jako produkt z čistých uhlovodíků fyziologicky neškodný. Rozsah použití PE je široký a velmi rozsáhlý - od balicích fólií pro potravinářský průmysl (PE-LD a LLD) až po potrubí a velké nádoby na kapaliny (PE-HD).

Akrylonitril-butadien-styrenový terpolymér (ABS)

Technické detaily

ABS je amorfní termoplast ze tří základních látek akrylonitril, butadien a styrol.

Vlastnosti:

- dobrá odolnost proti nárazu
- tvrdý povrch odolný vůči poškrábání
- jednoduché zpracování ABS může být povrstveno kovem.

Více než 50% celkové výroby se zpracují v automobilovém průmyslu a jako pouzdra elektropřístrojů.