Skupiny zboží
Upínací modul UNILOCK ESM 176
K1389

Upínací modul UNILOCK ESM 176

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Cementovaná ocel.Provedení: Funkční plochy po cementování kaleny a broušeny.Upozornění:Upínací moduly UNILOCK lze s přesahem či bez něho montovat ve všech polohách do strojních stolů, do přípravků (desky, kostky, věže atd). Pneumatické ovládání upínacích modulů lze provádět jednotlivě nebo najednou.
Takto lze upínací systém nulového bodu vytvořit individuálně.
Díky modulární konstrukci lze počet a vzdálenost upínacích modulů optimálně přizpůsobit danému upínacímu úkolu. Přípravné časy se značně redukují a tím se prodlouží doby chodu stroje.

Vysoké upínací síly vytváří integrovaný svazek pružin (jednotka je upnutá bez tlaku).
Proces uvolnění se uskutečňuje pneumaticky.
Také při poklesu tlaku nebo kolísání zásobení stlačeným vzduchem zůstane zachována plná zatahovací síla.

Všechny upínací moduly zahrnují ve standardním provedení funkci turbo. Krátkým vzduchovým impulzem na přípojce vzduchu „Turbo“ se ještě jednou značně zvýší normální zatahovací síla dosažená pružinami. To znamená, že upínací moduly lze velmi dobře použít i pro těžké upínání.

Pro maximální zatahovací sílu se doporučuje použití funkce turbo.

Upínacími čepy UNILOCK v kombinaci s upevňovacími šrouby M10, M12, M16 je možné vyvinout tyto přídržné síly:
- přídržná síla (M10) 35.000 N
- přídržná síla (M12) 50.000 N
- přídržná síla (M16) 75.000 N
Přídržná síla pomocí šroubu s válcovou hlavou DIN EN ISO 4762 -12.9

Upínací čepy lze upnout do upínacího modulu pouze ve spojení s namontovanou výměnnou jednotkou.

Jednotná velikost upínacích čepů pro všechny upínací moduly a kompatibilita s 5osým upínacím systémem 80 zaručují univerzální kombinaci možných aplikací.
Technické údaje:- Zatahovací síla s funkcí Turbo 25 kN.
- Systémový tlak: 6 bar, vzduch s olejem.
- Reprodukčnost přenosti ≤0,005 mm.
- Teplotní rozsah 5° až 60° C.
- Volitelné připojení pro čisticí vzduch.
- Třetí přípoj vzduchu lze používat jako funkci dotazu pro upínací šoupátko otevřeno nebo uzavřeno.
Přednosti:- Vhodné pro automatizaci díky různým možnostem dotazování.
- Standardní funkce Turbo.
- Reprodukční přesnost ≤0,005 mm.
- Polohování pomocí krátkých kuželů.
- Vysoké źatahovací síly.
- Optimalizace přípravných časů.
Na vyžádání:Vestavný upínač s pojistkou proti protočení.Příslušenství:Upínací čepy K0967.
Ochranné čepy pro upínací moduly K1010.
Kryt pro upínací moduly K1010.
Vezměte na vědomí:Doporučení jmenovité šířky hadice:
- Až čtyři upínací moduly jmenovitá šířka hadice 6 mm.
- Od pěti upínacích modulů jmenovitá šířka hadice 8 mm.
Princip funkce:Upínací moduly lze dle volby připojit pomocí přípojek na základní desce, nebo na závitovém spojení přimo na upínacím modulu.

Aby byla zaručena funkce upínacího šoupátka, musí se provádět odvzdušnění horní pístní komory pomocí přípojky vzduchu „Turbo“.

Toto lze provést jednou ze čtyř možností:
1) Připojení a použití funkce Turbo v základové desce vedle přípojky „Otevřít“. Takto lze v případě potřeby dopnout kratkým impulzem vzduchu také upínací modul. (Doporučeno)
2) Jednoduchý otvor k úniku vzduchu v základní desce, která je spojena s přípojkou Turbo. Pro uzavření otvoru proti znečištění se nesmí používat žádný otvor se zajišťovací funkcí, nýbrž je třeba vložit odvzdušňovací šroub.
3) Ve třetím případě se musí pístová komora odvzdušnit pomocí otvoru, který se propojí pod základovou deskou přes příčnou drážku. Otvor se musí nasunout na přípojku Turbo tak, aby mohlo probíhat odvzdušnění.
4) Při bočním ovládání upínacího modulu se musí rovněž na tomto místě vložit odvzdušňovací šroub.
Rozsah dodávky1x upínací modul.
3x O-kroužek Ø9x1,5 pro přívod média.
6x upevňovací šrouby.
6x krytka pro upevňovací šrouby.
Odkaz na výkres:
a) spodní připojení bez hadice (otevřený)
O-kroužek Ø9x1,5
b) spodní přípojka bez hadice (turbo)
O-kroužek Ø9x1,5
c) středicí okraj
d) odvzdušnění
e) spodní připojení bez hadice (dotaz na dynamický tlak/poloha upínacího šoupátka)
O-kroužek Ø9x1,5
f) boční přípojka G1/8 (otevřít ovládání)
g) boční přípojka G1/8 (turbo)
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1389 Upínací modul UNILOCK ESM 176 379 kB
 Technické informace k upínacímu systému nulového bodu 237 kB

Výkresy

Upínací modul UNILOCK ESM 176
Upínací modul UNILOCK ESM 176

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníTyp provedeníD

D1HH1Provozní
tlak v
barech
Zatahovací síla
s turbo
kN
CADPřís.CenaObjednat
K1389.176390Abez pojistky proti protočení1761383920,8640 1 230,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33