Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Dvojitý upínací modul UNI lock
K1122

Dvojitý upínací modul UNI lock

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Cementovaná ocel.Provedení: Funkční plochy po cementování kaleny a broušeny.Upozornění:Dvojité upínací moduly UNI lock jsou zvlášť vhodné k přímému upínání obrobků. Obrobky s komplexní geometrií lze tak zcela obrábět ze 4 a 5 stran.
Dvojité upínací moduly UNI lock lze montovat ve všech polohách.
Vysoké upínací síly vytváří integrovaný svazek pružin (jednotka je upnutá bez tlaku). Proces uvolnění se provádí pneumaticky.
Díky upínacím čepům UNI lock jsou v kombinaci s upevňovacími šrouby M10, M12, M16 umožněny následující přídržné síly:
přídržná síla (M10) 35 000 N
přídržná síla (M12) 50 000 N
přídržná síla (M16) 75 000 N

Rozsah dodávky:
1 ks dvojitého upínacího modulu, vč. 3 vzduchových přípojek.
Technické údaje:Tlak při otevírání: 6 bar, vzduch s olejem
Turbotlak: 6 bar
Vzduchová přípojka: G1/8
Přesnost opakování ≤ 0,005 mm
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1122 Dvojitý upínací modul UNI lock 288 kB
 Ceník - Upínací systémy obrobků 835 kB
 Technické informace k upínacímu systému nulového bodu UNI lock 460 kB

Výkresy

Dvojitý upínací modul UNI lock

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Typ

Hmotnost
kg
CADPřís.CenaObjednat
K1122.1381500Dvojitý Upínač3 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33