Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Dotazovací senzor pro vestavné upínače UNI lock K1389
K1485

Dotazovací senzor pro vestavné upínače UNI lock K1389

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Těleso vysokopevnostní hliník.Provedení: Černě eloxováno.Upozornění:Dotazovací snímače se používají ve spojení s vestavnými upínači. Upevnění se provádí přímo na základní desku upínací stanice.

Včetně:
2x O-kroužků Ø8x1,5mm
2x šroubů s válcovou hlavou M8x35mm
2x krytek
Příslušenství:Včetně
2x O-kroužek Ø8x1,5 mm
2x šroub s válcovou hlavou M8x35 mm
2x krytka
Použití:K1389.Odkaz na výkres:
1) O-kroužek
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1485 Dotazovací senzor pro vestavné upínače UNI lock K1389 323 kB

Výkresy

Dotazovací senzor pro vestavné upínače UNI lock K1389

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Provedení 1CADPřís.CenaObjednat
K1485.176pro vestavné upínače na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33