Skupiny zboží
Upevňovací pouzdra pro polohovací válce pneumatické, provedení B
K1487_B

Upevňovací pouzdra pro polohovací válce pneumatické, provedení B

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Zušlechtěná ocel.Provedení: Těleso kaleno a brynýrováno.
Funkční plochy broušeny.
Upozornění:Upevňovací pouzdra se umísťují do přípravkových nebo výměnných desek a tvoří protikus k polohovacímu válci.
Upevňovací pouzdra se vystředí v lícovaném otvoru a poté se připevní 4 šrouby.
V denním používání zasahují kuličky polohovacího válce do zadního zářezu upevňovacího pouzdra a tvoří tak rychlou, bezpečnou a vysoce přesnou výměnnou jednotku.
Zkracují se tím přípravné a výměnné časy.
Pozor:Řiďte se, prosím montážními pokyny pro úchytná pouzdra.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1487_B Upevňovací pouzdra pro polohovací válce pneumatické, provedení B 222 kB

Výkresy

Upevňovací pouzdra pro polohovací válce pneumatické, provedení B

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníD

D1D2D3D4D5D6D7D8D9HH1H2H3H4H5CADPřís.CenaObjednat
K1487.21660B16602827,538M550M52828815102,51612 na požádání
K1487.22075B20753635,548M662M636361019143,52016 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33