Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Upínací pouzdra provedení A (zalisováno zezadu)
K0937

Upínací pouzdra provedení A (zalisováno zezadu)

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Zušlechtěná ocel.Provedení: Zušlechtěno a brynýrováno.Odkaz na výkres:
1) Základová deska
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0937 Upínací pouzdra provedení A (zalisováno zezadu) 159 kB
 Ceník - Upínací systémy obrobků 835 kB
 TechnHinweis_Positionier-_Spannsystem_CZ 402 kB

Výkresy

Upínací pouzdra provedení A (zalisováno zezadu)

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

DD1D2D3LL1L2D5D6TMinimální
tloušťka
základové desky H
CADPřís.CenaObjednat
K0937.131317,32520,0312,16,65,5820266,9220 na požádání
K0937.161620,728,622,0312,16,96,622297,2420 na požádání
K0937.202024,832,228,0317,18,428,1328338,7425 na požádání
K0937.252530,440,235,032110,2210,16354110,5425 na požádání
K0937.303036,248,242,0321,810,6311,18424910,9530 na požádání
K0937.353541,354,248,0325,112,1814,78485512,532 na požádání
K0937.505058,475,267,0331,115,4318,67677615,7545 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33