Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
5-ti osý adaptér pro upínací kleštiny UNI lock velikost systému 80 mm
K0964

5-ti osý adaptér pro upínací kleštiny UNI lock velikost systému...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Cementovaná ocel.Provedení: Základní těleso oxidováno.
Funkční plochy po cementování kaleny a broušeny.
Upozornění:5osé adaptéry pro upínací kleštiny UNI lock jsou vhodné k upínání kruhových obrobků. Použít lze běžné kleštiny s označením ER40. Možnost upnutí do D = 26 mm. Dodávka s přestavitelným délkovým dorazem, avšak bez kleštin. Adaptéry pro upínací kleštiny lze namontovat přímo na základní moduly s pojistkou proti protočení nebo dodatečně na nástavbový modul H 75 mm s pojistkou proti protočení.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0964 5-ti osý adaptér pro upínací kleštiny UNI lock velikost systému 80 mm 249 kB
 Ceník - Upínací systémy obrobků 835 kB
 Funkce 7,9 MB

Výkresy

5-ti osý adaptér pro upínací kleštiny UNI lock velikost systému 80 mm

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

RozměryCADPřís.CenaObjednat
K0964.25080viz výkres na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33