Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
5-ti osá základní deska UNI lock pro univerzální upnutí velikost systému 80 mm
K0962

5-ti osá základní deska UNI lock pro univerzální upnutí...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Cementovaná ocel.Provedení: Základní těleso oxidováno.
Funkční plochy po cementování kaleny a broušeny.
Upozornění:5osé základové desky UNI lock pro univerzální upínání lze adaptovat přímo na strojní stoly se systémem rastrových otvorů nebo strojní stoly s T-drážkami a rovněž na rastrové desky. Díky své stabilní konstrukci se tyto zvyšující nástavby ideálně hodí jako základní prvek pro velké a těžké obrobky. Zásluhou vhodného uspořádání upevňovacích drážek je umožněno pružné přizpůsobení se obrobku.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0962 5-ti osá základní deska UNI lock pro univerzální upnutí velikost systému 80 mm 261 kB
 Ceník - Upínací systémy obrobků 835 kB
 Funkce 7,9 MB

Výkresy (celkový přehled)

5-ti osá základní deska UNI lock pro univerzální upnutí velikost systému 80 mm

5-ti osá základní deska UNI lock pro univerzální upnutí provedení A, velikost systému 80 mm

více informací

Výkresy

5-ti osá základní deska UNI lock pro univerzální upnutí provedení A, velikost systému 80 mm

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Provedení

HHmotnost
kg
CADPřís.CenaObjednat
K0962.25027005021A5014,7 na požádání
K0962.25027010021A10019,4 na požádání
K0962.25027012521A12522,1 na požádání

5-ti osá základní deska UNI lock pro univerzální upnutí provedení B, velikost systému 80 mm

více informací

Výkresy

5-ti osá základní deska UNI lock pro univerzální upnutí provedení B, velikost systému 80 mm

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Provedení

HHmotnost
kg
CADPřís.CenaObjednat
K0962.19818502516B255 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33