Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Úhlový upínací adaptér velikost systému 80 mm
K1013

Úhlový upínací adaptér velikost systému 80 mm

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Cementovaná ocel.Provedení: Základní těleso oxidováno.
Funkční plochy po cementování kaleny a broušeny.
Upozornění:Pomocí úhlového upínacího adaptéru lze obrábět obrobky v různých rovinách.
Obrobek přitom zůstává namontovaný na úhlovém adaptéru.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1013 Úhlový upínací adaptér velikost systému 80 mm 272 kB
 Ceník - Upínací systémy obrobků 835 kB
 Funkce 7,9 MB

Výkresy

Úhlový upínací adaptér velikost systému 80 mm

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

RozměryHmotnost
kg
CADPřís.CenaObjednat
K1013.100100080viz výkres7,2 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33