Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Základní modul UNI lock, s 5 osami, nastavitelný, velikost systému 50 mm
K1117

Základní modul UNI lock, s 5 osami, nastavitelný, velikost...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Nerezová nástrojová ocel.Provedení: Funkční plochy kaleny a broušeny.Upozornění:Základní moduly UNI lock, s 5 osami, velikost systému 50 lze adaptovat přímo na strojní stoly se systémem rastrových otvorů nebo strojní stoly s T drážkami a rovněž na rastrové desky. Dodatečně lze základní modul o velikosti systému 50 kombinovat s velikostí systému 80. Menší obrobky lze tak snadno upínat pomocí upínacího systému modulů.
 
Vhodné pro upínací systém UNI lock s nulovým bodem a upínacím čepem UNI lock d = 18 mm.
Pomocí příslušného upínacího čepu lze přímo namontovat i na běžné upínací systémy s nulovým bodem.
Nastavení výšky s mosazným kotoučem. Sevření bočně svěracím šroubem. Takto lze optimálně odkládat a upínat obrobky o různých opěrných výškách.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1117 Základní modul UNI lock, s 5 osami, nastavitelný, velikost systému 50 mm 332 kB
 Ceník - Upínací systémy obrobků 835 kB
 Síly velikost systému 50 mm 1,5 MB

Výkresy

Základní modul UNI lock, s 5 osami, nastavitelný, velikost systému 50 mm

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Provedení

CADPřís.CenaObjednat
K1117.12072600přestavitelné na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33