Skupiny zboží
Sada upínacích příložek pro vícenásobný upínací systém
K1757

Sada upínacích příložek pro vícenásobný upínací systém

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Zušlechtěná ocel.Provedení: zušlechtěno. Dosedací plochy broušeny (HRC 32).Upozornění:Pomocí sady upínacích příložek lze upínací lišty upnout v libovolné poloze na strojním stole.Použití:Sada upínacích příložek se zavede do T-drážky strojního stolu a posune se do příslušné polohy upínací lišty. Upevnění pomocí šroubu s válcovou hlavou.Přednosti:Sada upínacích příložek se navíc může používat k jiným druhům upevnění vícenásobných upínacích systémů.Rozsah dodávky4x upínací příložky.
4x šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem podle DIN 912.
4x matice pro T-drážky DIN 508.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1757 Sada upínacích příložek pro vícenásobný upínací systém 169 kB

Výkresy

Sada upínacích příložek pro vícenásobný upínací systém

Výběr/filtr zboží

Objednací číslovhodné pro
šířku systému
LB

HB1B2H1D
pro šroub
DIN 912
Šířka
drážky
CADPřís.CenaObjednat
K1757.050125038362020610M1214 28,50 €
K1757.0721672/10040502827814M1618 33,06 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33