Skupiny zboží
Nasazovací čelisti s prizmatem pro pevné čelisti DS a ES
K1754

Nasazovací čelisti s prizmatem pro pevné čelisti DS a ES

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Nástrojová ocel.Provedení: Kaleno a broušeno (HRC 55).Upozornění:Nasazovací čelisti s prizmatem se používají k upínání kulatých obrobků. Díky podélné drážce na zadní straně je lze přesně vyrovnat na pevných čelistech ES a DS.Použití:Nasazovací čelisti s prizmatem se našroubují na pevné dorazy ES a DS.Přednosti:Kulaté obrobky lze s reprodukční přesností upnout pomocí nasazovacích čelistí s prizmatem.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1754 Nasazovací čelisti s prizmatem pro pevné čelisti DS a ES 244 kB

Výkresy

Nasazovací čelisti s prizmatem pro pevné čelisti DS a ES

Výběr/filtr zboží

Objednací číslovhodné pro
šířku systému
LB

HL1B1B2Dmax.
upínací průměr
D1
pro šroub
DIN 912
CADPřís.CenaObjednat
K1754.050705054,98502523,53054270M5 77,18 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33