Skupiny zboží
Nasazovací čelisti s přídavkem na opracování pro pevné čelisti DS a ES
K1753

Nasazovací čelisti s přídavkem na opracování pro pevné čelisti...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Nástrojová ocel.Provedení: zušlechtěno (HRC32).Upozornění:Nasazovací čelisti se používají k zapracování obrysů obrobku podle požadavků zákazníka.Použití:Nasazovací čelisti se našroubují na pevné dorazy ES a DS.Přednosti:Opracované nasazovací čelisti lze opět použít pro pozdější série.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1753 Nasazovací čelisti s přídavkem na opracování pro pevné čelisti DS a ES 268 kB

Výkresy

Nasazovací čelisti s přídavkem na opracování pro pevné čelisti DS a ES

Výběr/filtr zboží

Objednací číslovhodné pro
šířku systému
LB

HB1B2D1
pro šroub
DIN 912
CADPřís.CenaObjednat
K1753.0501750175025305M5 30,09 €
K1753.0502750278025305M5 37,62 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33